- Obj. č.:
- VX 8618120
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 dvere vrátane dverného rámu
Pánty 130°
Uzatváracie diely
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 37,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
VX dvere so zámkom a bočné dvere, pre ŠxV: 800x2000 mm