Zaistenie pomocou uzatváracích tyčí podľa CNOMO pre VX, VX IT

Obj. č.: VX 8618460

To fit all locking bars in single-door enclosures and glazed doors with standard lock or comfort handle VX. The latch prevents the locking bars from moving when the door is open.

Obj. č.:
VX 8618460
Výhody
Závora zamedzí pohybu uzatváracích tiahel pri otvorených dverách
Poznámka
CNOMO je predpis francúzskeho automobilového priemyslu. Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť umožnené rukoväť pri otvorených dvierkach zavrieť.
Vhodné pre typ skrine
VX
VX IT
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,12 kg
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177921900
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Zaistenie uzatváracích tiahel VX podľa CNOMO
Na stiahnutie
Info sheet