- Obj. č.:
- CS 9828110
- Materiál
- Hliník
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Adaptérový plech
Dizajnový kryt
Vrátane upevňovacieho materiálu - Rozmery
- Šírka: 467 mm
Výška: 1.042 mm
Hĺbka: 50 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CS adaptérová doska pre Toptec, na umiestnenie filtračných ventilátorov vhodných pre výrezy chladiacich zariadení
- Na stiahnutie
- Info sheet