- Obj. č.:
 - SZ 2426100
 - Barva
 - RAL 7035
 - Rozsah dodávky
 - Včetně průhledné ochranné fólie pro štítky s textem (výška 29,5 mm).
 - Poznámka
 - Možnost použití také v kombinaci s krytem řadového propojení na horní straně
 - Rozměry
 - Délka: 1.200 mm
 - Vhodné pro
 - Typ skříně: VX
TS
VX SE - Balení
 - 1 ks
 - Netto hmotnost
 - 0,879 kg
 - Brutto hmotnost
 - 0,88 kg
 - Číslo celní sazby
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177463035
 - ETIM 9
 - EC002620
 - ETIM 8
 - EC002620
 - ECLASS 8.0
 - 27189261
 - Popis výrobku
 - SZ protiprachová lišta, pro VX, TS, VX SE, D: 1200 mm
 
- Na stiahnutie
 - Informační leták