Popisovacia lišta pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: VX 8618450

For individual field identifiers on the door, including transparent cover and assembly parts.

Obj. č.:
VX 8618450
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Popisovacie pásky
Priehľadná ochranná fólia
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 29 mm
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,28 kg
Brutto hmotnosť
0,357 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177921160
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Popis výrobku
Popisovacia lišta pre VX, pre Š: 600 mm
Na stiahnutie
Info sheet