- Obj. č.:
- VX 8618451
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Popisovacie pásky
Priehľadná ochranná fólia
Vrátane upevňovacieho materiálu - Rozmery
- Šírka: 650 mm
Výška: 29 mm - Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,38 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,42 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Popis výrobku
- Popisovacia lišta pre VX, pre Š: 800 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet