- Obj. č.:
- TS 8801570
- Prevedenie
- s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Deliaca priečka
Pánty
Uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu - Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 600 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 for a completed enclosure
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177253216
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Na stiahnutie
- Instructions