- Obj. č.:
- TS 9672168
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Deliaca priečka
Pánty
Uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 800 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 for a completed enclosure
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,82 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,562 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177697737
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
SV čiastkové dvere, ŠxV: 600x800 mm, pre TS