Delené dvere pre TS

Obj. č.: TS 9672176

Door may be optionally hinged on the right or left.

Obj. č.:
TS 9672176
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Deliaca priečka
Pánty
Uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 for a completed enclosure
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21,5 kg
Brutto hmotnosť
22 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177697751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
SV čiastkové dvere, ŠxV: 600x1600 mm, pre TS
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details