Zásuvka pre TS

Obj. č.: TS 8801715

For mouse and keyboard with a maximum width of 500/700 mm. A high level of protection is retained, even with the flap open.

Obj. č.:
TS 8801715
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Zásuvka
Klapka
Deliaca priečka
Upevňovací materiál
Montážny pokyn
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A alebo plastové rukoväte, prevedenie B alebo sklopné pákové rukoväte, prevedenie B
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
16,057 kg
Brutto hmotnosť
16,902 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177258891
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS zásuvka, pre TS, ŠxV: 600x200 mm
Na stiahnutie
Info sheet