Čelní kryt, horní pro TS

Obj. č.: SV 9672316

Jako horní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9672316
Popis výrobku
Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Height front panel top
100 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,34 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177697348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV Čelní kryty, pro TS, horní, ŠxV: 600x100 mm, stupeň krytí IP 54
Na stiahnutie
Návod