Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- SV 9674550
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro vertikální vedení kabelů umožňují montážní úhelníky pro oddělovací plechy funkčních prostorů a nosné lišty výkonových jističů díky vyraženým výřezům montáž propojovacího kanálu.
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
= 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,279 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- SV Propojovací kryt, pro TS, SE (šířka skříně 400/600 mm)