Čelní krytky IP 54, dole pro TS

Obj. č.: SV 9672346

Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9672346
Popis výrobku
Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
Height front panel bottom
300 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,02 kg
Brutto hmotnost
4,22 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177697539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV Čelní kryty, pro TS, dolní, ŠxV: 600x300 mm, stupeň krytí IP 54
Na stiahnutie
Návod