Čelné krytky IP 54, dole pre TS

Obj. č.: SV 9672348

To finish off at the bottom when using partial doors.

Obj. č.:
SV 9672348
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Deliaca priečka
Vrátane upevňovacieho materiálu
Height front panel bottom
300 mm
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,6 kg
Brutto hmotnosť
5 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV čelný kryt, pre TS, spodný, ŠxH: 800x300 mm, krytie IP 54
Na stiahnutie
Instructions