To conceal display and operating instruments or cut-outs, and to protect against dirt and liquids as well as unauthorised access.
- Číslo položky:
- FT 2736500
- Prevedenie
- Profil 60
- Materiál
- Hliníkový pretlačovaný profil s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku a jednovrstvovým bezpečnostným sklom.
- Povrch
- Základný rám: s práškovým nástrekom odtieň RAL 7035
Profil pántov a uzatvárací profil: eloxovaný v prírodnom odtieni - Value base frame
- Z jednovrstvového bezpečnostného skla: vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám a poškriabaniu, antistatické, nízke nebezpečenstvo zranenia pri rozbití.
- Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm)
- Pánty s uhlom otvorenia 180 ° možno ľahko zavesiť.
- Value base frame
- Vďaka prispôsobeným rozmerom ho možno ľahko priskrutkovať k dverám (rúrkový rám dverí je možné použiť ako vŕtaciu šablónu).
- Jednoduché vyrovnanie na výšku.
- Stabilizuje výrez pre dvere.
- Zakrýva hranu výrezu.
- Na tesnení nie sú žiadne nečistoty, sklo je zaistené proti vypáčeniu, pri otvorení nepadajú žiadne nečistoty a za okno nezateká žiadna kvapalina.
- Rámový profil s výškou 30 mm alebo 60 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Poznámka
- Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm)
- Nevhodné na inštaláciu vonku
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 800 mm - Rozmery
- Šírka: 700 mm
Výška: 670 mm
Hĺbka: 77 mm - Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 563 mm
Výška priehľadového okna: 598 mm - Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
- 63 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,03 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,453 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76101000
- EAN
- 4028177476479
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Popis výrobku
- Systémové okno FT, pre VX, TS, VX SE, profil 60, ŠxVxH 700x670x77 mm, pre Š 800 mm
- Certifikáty
- Protection category
- Na stiahnutie
- Instructions