- Obj. č.:
- FT 2731000
- Materiál
- Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
- Rozsah dodávky
- Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
- Rozmery
- Šírka: 597 mm
Výška: 597 mm
Hĺbka: 34 mm
- Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 537 mm
Výška priehľadového okna: 537 mm
- Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
- 30 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,236 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,436 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76101000
- EAN
- 4028177031753
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Presklené okienko FT, ŠxVxH 597x597x34 mm, pre ŠxV: 600x600, hliník