Priehľadové okno pre AE

Obj. č.: FT 2732000

For mounting on AE instead of door or sufficiently large surfaces.

Obj. č.:
FT 2732000
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky
Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Výška: = 760 mm
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 757 mm
Hĺbka: 34 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 537 mm
Výška priehľadového okna: 697 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
30 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,95 kg
Brutto hmotnosť
4 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177031777
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, ŠxVxH 597x757x34 mm, pre ŠxV: 600x760, hliník
Na stiahnutie
Instructions