Priehľadové okno pre AE

Obj. č.: FT 2733000

For mounting on AE instead of door or sufficiently large surfaces.

Obj. č.:
FT 2733000
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky
Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Rozmery
Šírka: 497 mm
Výška: 497 mm
Hĺbka: 34 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 437 mm
Výška priehľadového okna: 437 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
30 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,586 kg
Brutto hmotnosť
2,786 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177031791
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, ŠxVxH 497x497x34 mm, pre ŠxV: 500x500, hliník
Na stiahnutie
Instructions