Priehľadové okno Nerezová oceľ

Obj. č.: FT 2793560

To conceal display and operating instruments or cut-outs, and to protect against dirt and liquids as well as unauthorised access. Made from stainless steel 1.4301 (AISI 304).

Obj. č.:
FT 2793560
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Jednovrstvové bezpečnostné sklo
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm)
Rozmery
Šírka: 522 mm
Výška: 600 mm
Hĺbka: 38 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 408 mm
Výška priehľadového okna: 543 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
31 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,175 kg
Brutto hmotnosť
6,5 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177149656
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, ŠxVxH 522x600x38 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Info sheet