Ovládací panel pre AE

Obj. č.: FT 2745000

For external mounting on an AE instead of a door and on surfaces. Frame construction with corner connectors on the inside, 3 mm aluminium plate secured from the inside and sealed against the frame.

Obj. č.:
FT 2745000
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Rozmery
Šírka: 497 mm
Výška: 497 mm
Hĺbka: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 443 mm
Výška: 443 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 427 mm
Výška: 427 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,343 kg
Brutto hmotnosť
3,543 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177031937
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 497x497x34 mm, pre ŠxV: 500x500 mm
Na stiahnutie
Instructions