Priehľadové okno pre AX

Obj. č.: FT 2730010

For external mounting on AX enclosures instead of a door and on surfaces.

Obj. č.:
FT 2730010
Prevedenie
Profil 30
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky
Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodný pre obj. č.
1039.000
1339.000
1009.000
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 600 mm
Výška: = 380 mm
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 377 mm
Hĺbka: 36 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 537 mm
Výška priehľadového okna: 317 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
32 mm
Priehľadová plocha
Šírka: 537 mm
Výška: 317 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,6 kg
Brutto hmotnosť
2,72 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177938465
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, ŠxH: 597x377x36 mm, pre AX skrine namiesto dverí a plôch
Na stiahnutie
Instructions