- Obj. č.:
- FT 2761010
- Prevedenie
- Profil 60
- Materiál
- Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
- Rozsah dodávky
- Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodný pre obj. č.
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Šírka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
- Rozmery
- Šírka: 597 mm
Výška: 597 mm
Hĺbka: 62 mm
- Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 537 mm
Výška priehľadového okna: 537 mm
- Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
- 58 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,061 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,18 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76101000
- EAN
- 4028177938588
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Presklené okienko FT, ŠxVxH: 597x597x62 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch