Priehľadové okno pre AX

Obj. č.: FT 2763010

For external mounting on AX enclosures instead of a door and on surfaces.

Obj. č.:
FT 2763010
Prevedenie
Profil 60
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky
Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodný pre obj. č.
1050.000
1350.000
1007.000
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Rozmery
Šírka: 497 mm
Výška: 497 mm
Hĺbka: 62 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 437 mm
Výška priehľadového okna: 437 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
58 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,44 kg
Brutto hmotnosť
3,46 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, ŠxVxH: 497x497x62 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch
Na stiahnutie
Instructions