Ovládací panel pre AX

Obj. č.: AX 2741010

For external mounting on an AX enclosure instead of a door and on surfaces. Frame construction with internal corner connectors, 3 mm aluminium plate secured from the inside.

Obj. č.:
AX 2741010
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodný pre obj. č.
1004.000
1011.000
1031.000
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 380 mm
Výška: = 300 mm
Rozmery
Šírka: 377 mm
Výška: 297 mm
Hĺbka: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 323 mm
Výška: 243 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 307 mm
Výška: 227 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,043 kg
Brutto hmotnosť
2,18 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177938519
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 377x297x36 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions