- Obj. č.:
- AX 2742010
- Materiál
- Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Rozsah dodávky
- Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodný pre obj. č.
- 1006.000
- 1303.000
- 1380.000
- Poznámka
- Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Šírka: = 380 mm
Výška: = 380 mm
- Rozmery
- Šírka: 377 mm
Výška: 377 mm
Hĺbka: 36 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
- Osaditeľná plocha
- Šírka: 307 mm
Výška: 307 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,52 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,54 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177938526
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 377x377x36 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch