Ovládací panel pre AX

Obj. č.: AX 2745010

For external mounting on an AX enclosure instead of a door and on surfaces. Frame construction with internal corner connectors, 3 mm aluminium plate secured from the inside.

Obj. č.:
AX 2745010
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodný pre obj. č.
1007.000
1013.000
1050.000
1350.000
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Rozmery
Šírka: 497 mm
Výška: 497 mm
Hĺbka: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 443 mm
Výška: 443 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 427 mm
Výška: 427 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,343 kg
Brutto hmotnosť
3,543 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177938557
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 497x497x36 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions