Ovládací panel pre AX

Obj. č.: AX 2746010

For external mounting on an AX enclosure instead of a door and on surfaces. Frame construction with internal corner connectors, 3 mm aluminium plate secured from the inside.

Obj. č.:
AX 2746010
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Vhodný pre obj. č.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 597 mm
Hĺbka: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 543 mm
Výška: 543 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 527 mm
Výška: 527 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,7 kg
Brutto hmotnosť
4,72 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 597x597x36 mm, pre skrine AX namiesto dvierok a plôch
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions