Sklopná aretácia FT pre okienko

Obj. č.: FT 2772000

For external mounting on surfaces. A gas-pressurised spring holds the viewing window securely open (top or side). When the viewing window is closed, the gas pressurised spring disappears into the frame section.

Obj. č.:
FT 2772000
Vhodný pre obj. č.
27XX.010
27XX.000
Možnosti montáže
Na montáž na plochy
Suitable for
Ovládací panel AX a AE
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,24 kg
Brutto hmotnosť
0,286 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177032194
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Sklopná aretácia FT zámku, pre presklené okno
Na stiahnutie
Instructions