Otočný uzáver pre AE

Obj. č.: FT 2749000

With operating panels for AE, may be retrofitted in the operating area or enclosure wall.

Obj. č.:
FT 2749000
Montážny pokyn
Sériovú zámkovú vložku s dvojitým bitom je možné zameniť za uzatváracie vložky 41 mm, prevedenie C a plastovú rukoväť, prevedenie C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,14 kg
Brutto hmotnosť
0,17 kg
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177031975
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
FT vačkový zámok, pre ovládací panel
Na stiahnutie
Instructions