- Obj. č.:
- SZ 9785042
- Rozsah dodávky
- s 3 kľúčmi, pre každú uzatváraciu vložku
- Dĺžka
- 40 mm
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť VX pre profilovú cylindrickú polvložku
- Komfortná rukoväť TS pre profilové cylindrické polvložky
- Komfortná rukoväť AX
- Komfortná rukoväť Mini AX
- Komfortná rukoväť Mini EL pre profilovú cylindrickú polvložku
- Komfortná rukoväť Mini AE pre profilovú cylindrickú polvložku
- Štandardná rukoväť Ergoform-S
- Poznámka
- Pripravené výhradne pre zodpovedajúce systémy rukovätí Rittal
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Profilová cylindrická polvložka podľa normy DIN 18 252
Zámky v jednom balení sa zamykajú rovnakým kľúčom, zámky z iného balenia nemožno týmto kľúčom zamykať.
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,28 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,295 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
-
CS profilová cylindrická polvložka pre zámkové vložky podľa DIN 18 252, zámky v jednom balení sa uzamykajú rovnakým kľúčom