- Obj. č.:
- SZ 2309110
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa bez kľúčov
- Poznámka k obj. č.
- Otočný uzáver kompletne z nerezovej ocele 1.4404 (AISI 316L)
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Vložka typu Doppelbart
- Vhodné pre typ skrine
- KX E-Box
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,13 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Vačkový zámok SZ, pre KX E-Box, nehrdzavejúca oceľ 1.4404, s Doppelbart