Otočný uzáver

Obj. č.: SZ 2430000

As an alternative to the standard cam lock in various designs.

Obj. č.:
SZ 2430000
Materiál
Polyamid zosilnený sklenými vláknami
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
s 2 kľúčmi
Uzáver
Vložka uzáveru: s bezpečnostnou valcovou vložkou zámok č. 3524 E
Vhodné pre typ skrine
AE with cam
Based on AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,07 kg
Brutto hmotnosť
0,079 kg
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177022928
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Otočný uzáver SZ, polyamid vystužený sklenenými vláknami, s bezpečnostnou vložkou, zámok č. 3524 E
Na stiahnutie
Info sheet