Vložka uzáveru

Obj. č.: SZ 1486000

Alternative lock inserts such as triangular, square, screwdriver, Daimler, Fiat, double-bit.

Obj. č.:
SZ 1486000
Prevedenie
E
Materiál
Plast
Uzáver
Vložka uzáveru: 8 mm trojhran
Vhodné pre typ skrine
KS with cam
KS with 3-point lock
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,004 kg
Brutto hmotnosť
0,005 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177007437
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
KS Lock insert, version E, plastic, 8 mm triangular