- Obj. č.:
- SZ 2307000
- Prevedenie
- A
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Dĺžka
- 27 mm
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť AX
- Komfortná rukoväť Mini AX
- Štandardná rukoväť Ergoform-S
- Štandardná rukoväť Ergoform-S pre plastové rozvádzačové skrine KS
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Fiat
- Vhodné pre typ skrine
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Operating housings AX
- AX plastic
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP desk section and console
- TP pedestals
- One-piece console - console cover
- One-piece console TP - Console door
- TP universal console
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- CX pedestal
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,019 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,02 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177020849
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
-
Uzatváracia vložka SZ, verzia A, zinkový tlakový odliatok, Fiat, D: 27 mm