Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2484000
- Prevedenie
- D
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Dĺžka
- 47 mm
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Vhodné pre typ skrine
- IW enclosure for tower PC
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,019 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,03 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Uzatváracia vložka SZ, verzia D, tlakovo liaty zinok, 3 mm Doppelbart, D: 47 mm