Vložka uzáveru

Obj. č.: SZ 2526000

Alternative lock inserts such as triangular, square, screwdriver, Daimler, Fiat, double-bit.

Obj. č.:
SZ 2526000
Prevedenie
C
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Dĺžka
41 mm
Uzáver
Vložka uzáveru: 8 mm štvorhran
Vhodné pre typ skrine
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,025 kg
Brutto hmotnosť
0,03 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177026575
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
Uzatváracia vložka SZ, verzia C, zinkový tlakový odliatok, 8 mm štvorhran, D: 41 mm
Na stiahnutie
Info sheet