Bezpečnostné valcové vložky

Obj. č.: SZ 2525000

Lock cylinder inserts, lock no. 3524 E for cam locks.

Obj. č.:
SZ 2525000
Prevedenie
C
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
s 2 kľúčmi
Dĺžka
28,3 mm
Uzáver
Vložka uzáveru: s bezpečnostnou valcovou vložkou zámok č. 3524 E
Vhodné pre typ skrine
AE with stainless steel cam 1.4301 (AISI 304)
One-piece console - stainless steel console cover
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,036 kg
Brutto hmotnosť
0,037 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177026193
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
Bezpečnostná cylindrická vložka SZ, verzia C, s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, číslo zámku 3524 E