- Obj. č.:
- SZ 2534500
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Farba
- poniklované (matne)
- Poznámka
- Nevhodný pre skrine z nerezovej ocele 1.4404 (AISI 316L) a pre použitie otočného uzáveru SZ 2304.000.
- Vhodný pre obj. č.
- 9785040
- 9785042
- Vhodné pre typ skrine
- AE stainless steel with cam
- Based on AE with stainless steel cam
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,23 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,257 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
SZ profilová cylindrická polvložka, pre kompaktnú rozvádzačovú skriňu AE, matne poniklovaný