Bezpečnostné blokovanie

Obj. č.: SZ 2419000

Fitted to doors, to protect against contact with live electrical equipment whilst the master switch is ON.

Obj. č.:
SZ 2419000
Popis funkcie
Blokovanie dverí pri zapnutom hlavnom spínači.
Pripojenie (napätie) iba pri zatvorených dverách.
Monitorovanie blokovacieho magnetu pomocou prídavného spínacieho kontaktu.
Rozsah dodávky
Blokovanie
Ovládač
Uholníkový držiak
Upevňovací materiál
Montážny pokyn
V prípade dvojkrídlových skríň je potrebný dverový spínač pri prekrývajúcich sa dverách, ktorý indikuje "dvere skrine zatvorené".
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Typ skrine: VX SE
Typ skrine: TS
Typ skrine: AX
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 8 VA
Pri 60 Hz: 8 VA
Menovité prevádzkové napätie
120 V
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
400 V AC
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
4000 V AC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,819 kg
Číslo colnej sadzby
85365080
EAN
4028177022713
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Bezpečnostný zámok SZ, 120 V AC
Certifikáty
CSA
UL
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions