Vložka uzáveru type G

Obj. č.: VX 8618300

For handles and enclosures.

Obj. č.:
VX 8618300
Prevedenie
G
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Montáž v systéme rukovätí
Komfortná rukoväť VX pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
Uzáver
Vložka uzáveru: 7 mm štvorhran
Vhodné pre typ skrine
VX
VX IT
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,015 kg
Brutto hmotnosť
0,016 kg
Číslo colnej sadzby
83016000
EAN
4028177921818
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
Uzatváracia vložka VX, verzia G, tlakovo liaty zinok, 7 mm štvorhran