- Obj. č.:
- VX 8618303
- Prevedenie
- G
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Montáž v systéme rukovätí
- Komfortná rukoväť VX pre visiaci zámok a uzatváracie vložky
- Uzáver
- Vložka uzáveru: 8 mm trojhran
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX IT
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,015 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,016 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Uzatváracia vložka VX, verzia G, tlakovo liaty zinok, 8 mm trojhran