- Obj. č.:
- SZ 2577000
- Prevedenie
- A
- Materiál
- Skriňa z plastu spevneného sklenými vláknami
Uzáver: plast
Tesnenie: PU
Upínací diel: oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa s dvoma kľúčmi.
Plastová rukoväť
Tesnenie
Upínací diel
Uzáver AX
Uzáver KX
Upevňovacia skrutka
- Poznámka
- Iné zámky na vyžiadanie.
- Uzáver
- Vložka uzáveru: so zámkom č. 3524 E
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,094 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Plastová rukoväť SZ pre AX a KX, s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, zámok č. 3524 E