- Obj. č.:
- SZ 2577010
- Prevedenie
- A
- Materiál
- Skriňa z plastu spevneného sklenými vláknami
Uzáver: plast
Tesnenie: PU
Upínací diel: oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa bez kľúčov.
Plastová rukoväť
Tesnenie
Upínací diel
Uzáver AX
Uzáver KX
Upevňovacia skrutka
- Poznámka
- Iné zámky na vyžiadanie.
- Poznámka k obj. č.
- Pri zámku E1 je možné kľúč vytiahnuť len v zamknutom stave. To znamená, že pre skriňu je možné použiť len jednu plastovú rukoväť 2577.010. Pre prípadný druhý otočný uzáver je možné potom použiť plastovú rukoväť 2533.100 bez zámku.
- Uzáver
- Vložka uzáveru: Zámok E1
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,111 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,111 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Plastová rukoväť SZ pre AX a KX, s bezpečnostnou vložkou, zámok E1