Komfortní rukojeť pro TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Obj. č.: TS 8611030

Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.

Obj. č.:
TS 8611030
Popis výrobku
Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7032
Montážní pokyn
Pro montáž na prosklené dveře TS, VX SE, dveře pod PC, designové dveře průmyslových stanic je nutný adaptér rukojeti
Vhodné pro typ skříně
EL, třídílná 18 - 21 U
TS
TS IT
SE
PC skříň dveře
IW
TS 8 z nerez oceli
SE z nerez oceli
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,575 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177211889
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Na stiahnutie
Návod