Komfortní rukojeť pro TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Produktové číslo: TS 8611.060
Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.
- Produktové číslo:
- TS 8611.060
- Provedení
- pro profilovou půlválcovou vložku
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7032
- Montážní pokyn
- Pro montáž na prosklené dveře TS, VX SE, dveře pod PC, designové dveře průmyslových stanic je nutný adaptér rukojeti
- Vhodné pro typ skříně
- EL, třídílná 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- PC skříň dveře
- IW
- TS 8 z nerez oceli
- SE z nerez oceli
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,55 kg
- Brutto hmotnost
- 0,6 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177211919
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Na stiahnutie
- Návod