Produkt končí dňom: 29. 11. 2025
- Obj. č.:
- DK 7200810
- Prevedenie
- Rukoväť Ergoform S
- Farba
- RAL 7035
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,671 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Bezpečnostná rukoväť, s číselným kódom, rukoväť Ergoform-S, popis: flexibilný prístup vďaka individuálnemu 3-miestnemu číselnému kódu bez kľúča. flexibilné možnosti prístupu pomocou individuálneho 3-miestneho číselného kódu bez kľúča alebo prostredníctvom Master-Key
- Na stiahnutie
- Instructions