Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- TS 8611370
- Výhody
- Dodatočná prestavba bočných dverí je bez problémov možná pri použití priloženej šablóny. Rukoväť na vnútornej strane už nie je potrebná.
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,072 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Uzáver vedľajších dverí TS, pre TS
- Na stiahnutie
- Instructions