- Obj. č.:
- SZ 2537010
- Prevedenie
- pre uzatváracie vložky
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Možnosti montáže
- Montáž rukoväte vertikálne od výšky skrine 380 mm
- Montáž rukoväte horizontálne od šírky skrine 300 mm
- Od výšky skrine 500 mm je možné na spodnom bode uzatvárania namontovať komfortnú rukoväť v mini prevedení iba horizontálne.
- Od výšky skrine 600 mm je možné na spodnom bode uzatvárania namontovať komfortnú rukoväť v mini prevedení vertikálne pootočenú o 180°.
- Vhodné pre typ skrine
- AE with cam
- Wall-mounted enclosure AE with cam
- Based on AE with cam
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,48 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
SZ mini komfortná rukoväť, pre AE s otočným uzáverom, pre uzatváracie vložky