Uzavírací systém Ergoform-S

Obj. č.: SZ 2450010

Pro úpravu na alternativní uzamykací systémy jako profilová půlválcová vložka, bezpečnostní vložka atd.

Obj. č.:
SZ 2450010
Provedení
Standardní
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035 s hnědou rukojetí
Vhodné pro typ skříně
AE s 3bodovým uzávěrem
Základní AE s 3bodovým uzávěrem
Nástěnná skříň pro datové sítě s 3bodovým uzávěrem
ES 5000
TE 7000
Spodní díly TP
Kompaktní pult TP pult/dveře
Univerzální pult TP
Průmyslová pracovní stanice s 3bodovým uzávěrem
PC
Kompaktní pult AP pult/dveře
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,49 kg
Brutto hmotnost
0,51 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177559097
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Na stiahnutie
Návod