Uzatvárací systém Ergoform-S

Obj. č.: SZ 2453000

For conversion to alternative lock systems such as semi-cylinders, lock inserts etc.

Obj. č.:
SZ 2453000
Prevedenie
Špeciálne pripravená pre uzatvárací systém ASSA
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Hnedá
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené na ASSA oválnu profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 26,9 mm
Vhodné pre typ skrine
AE with 3-point lock
Based AE with 3-point lock
Wall-mounted enclosure AE with 3-point lock
TP pedestals
One-piece console TP - Console door
TP universal console
AE with stainless steel 3-point lock
Based on AE with stainless steel 3-point lock
One-piece console - stainless steel door
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,422 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177023345
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
SZ uzatvárací systém Ergoform-S, príprava pre uzatvárací systém ASSA, hnedá
Na stiahnutie
Instructions